- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Rideaux d'automatisme
- Rideaux d'automatisation mesurants
- MLG-2
- MLG05N-1495H10501
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2
MLG05N-1495H10501
1221007
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Applications
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Version d’appareil ProNet - Advanced functionality incl. fieldbus Principe du capteur Émetteur / récepteur Plus petit objet détectable (MDO) 5 mm, 9 mm 1) 2) 3) Entraxe des faisceaux 5 mm Type de synchronisation Câble Nombre de faisceaux 300 Hauteur de détection 1.495 mm Caractéristiques logicielles (par défaut) Q1 Contrôle de présence Mode de fonctionnement Standard ✔ Transparent ✔ Résistant à la poussière et à la lumière du soleil ✔ Fonction Faisceau croisé ✔ Inhibition des faisceaux ✔ Balayage haute vitesse ✔ Grande exactitude de mesure ✔ Applications Sortie de commutation Object recognition/object width
Object recognition
Height classification
Hole detection/hole size
Outside dimension/inside dimension
Object position
Hole position
Définition des zonesInterface de données Détection d’objets
Hole detection
Object height measurement
Measurement of external dimension
Measurement of inside dimension
Measurement of object position
Measurement of hole positionCompris dans la livraison 1 x émetteur
1 x récepteur
1 x Module de bus de terrain
4/6 × fixations QuickFix (à partir d’une hauteur de détection de 2 m, 6 fixations QuickFix)
1 × notice de démarrage rapide
- 1) MDO : taille min. d'objet détectable pour exactitude de mesure élevée.
- 2) MDO : taille min. d'objet détectable pour exactitude de mesure standard.
- 3) En fonction de l'entraxe des faisceaux sans réglage du faisceau croisé.
- Mécanique/électronique
Source d'émission LED, lumière infrarouge Longueur d'onde 850 nm Tension d'alimentation UV CC 19,2 V ... 28,8 V 1) Consommation électrique émetteur 70 mA 2) Consommation électrique récepteur 180 mA 2) Puissance absorbée du module de bus de terrain 115 mA Ondulation résiduelle < 5 Vss Courant de sortie Imax. 100 mA Charge de sortie, capacitive 100 nF Charge de sortie, inductive 1 H Durée d'initialisation < 1 s Sortie de commutation Push-pull : PNP/NPN Mode de raccordement Connecteur mâle M12, 5 pôles, 0,22 m
Connecteur mâle M12, 12 pôles, 0,21 m
Matériau du boîtier Aluminium Affichage LED Indice de protection IP65, IP67
3)Protections électriques Raccordements UV protégés contre l'inversion de polarité
Sortie Q protégée contre les courts-circuits
Suppression des impulsions parasites
Classe de protection III Poids 3,249 kg Vitre frontale PMMA Option Aucune Fichier UL n° NRKH.E181493 (capteur) - 1) Sans charge.
- 2) , sans charge pour 24 V.
- 3) Fonctionnement à l’extérieur uniquement avec un boîtier de protection externe.
- Performance
Portée maximale 7 m 1) Portée minimale ≥ 0 m Portée de travail 5 m Temps de réponse 24,4 ms 2) - 1) Sans réserve pour les questions ambiantes et la détérioration de la diode.
- 2) Sans high speed.
- Interface de communication
EtherNet/IP™ ✔ Sortie numérique Q1 Nombre 1
- Caractéristiques ambiantes
Immunité aux chocs Chocs continus 10 g, 16 ms, 1.000 chocs
Choc unique 15 g, 11 ms, 3 chocs par essieu
Immunité aux vibrations Vibrations de forme sinusoïdale10-150 Hz, 5 g CEM EN 60947-5-2 Insensibilité à la lumière ambiante Direct: 150.000 lx 1)
Indirect: 200.000 lx 2)
Température de fonctionnement –30 °C ... +55 °C Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +70 °C - 1) Mode outdoor.
- 2) Résistant à la lumière constante indirecte.
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270910 eCl@ss 5.1.4 27270910 eCl@ss 6.0 27270910 eCl@ss 6.2 27270910 eCl@ss 7.0 27270910 eCl@ss 8.0 27270910 eCl@ss 8.1 27270910 eCl@ss 9.0 27270910 eCl@ss 10.0 27270910 eCl@ss 11.0 27270910 eCl@ss 12.0 27270910 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-