Rideaux d'automatisation commutables
SLG-2

Pour de nombreuses tâches de détection et de mesure – rideau de détection dans un boîtier très compact

Vos avantages

  • Intégration facile dans les espaces d’installation restreints grâce à un boîtier étroit et à l’absence de zone aveugle
  • Détection des objets les plus fins tels que les enveloppes ou les feuilles de métal grâce à la fonction de faisceau croisé.
  • Détection précise du bord d’attaque grâce à un temps de réponse court et une haute résolution
  • Les fonctions intégrées de mesure, de classification et de SmartTask réduisent l’effort nécessaire à l’évaluation et à l’implémentation des données.
  • Flexibilité maximale pour l’évaluation individuelle des données de mesure grâce à l’évaluation à faisceau unique.
  • Contrôle maximal et fiabilité du processus grâce à des fonctions de diagnostic détaillées
  • Configuration rapide et facile via IO-Link et SOPAS ET

Aperçu

Pour de nombreuses tâches de détection et de mesure – rideau de détection dans un boîtier très compact

Le SLG-2 est un riedeau de détection d’automatisation pour diverses tâches de détection et de mesure. Il offre deux variantes optiques : une avec émission de lumière frontale et une avec émission de lumière latérale. Cela permet d’intégrer le boîtier étroit du rideau de détection dans presque toutes les applications. Le SLG-2 n’a pas de zone aveugle et est disponible avec des hauteurs de détection de 100 mm à 2.400 mm. Grâce à la fonction de faisceau croisé 9x, le rideau de détection atteint une résolution particulièrement élevée et détecte de manière fiable même les objets très fins. Les Smart Tasks et la puissante interface IO-Link COM3 permettent de traiter les données de mesure dans l’appareil. Les informations de diagnostic détaillées du SLG-2 peuvent être utilisées pour la maintenance conditionnelle de l’appareil.

En bref
  • Dimensions du boîtier : 12 mm x 24 mm, hauteurs de détection : 100 mm à 2.400 mm
  • Variantes de boîtiers minces et plats (Slim et Flat)
  • Fonction de faisceau croisé : jusqu’à 9 faisceaux
  • Temps de réponse court grâce au propre ASIC du rideau de détection
  • Fonctions de détection, de classification et de mesure ainsi que Smart Tasks
  • Informations détaillées sur le diagnostic
  • Interface IO-Link COM3

Design compacte

Une intégration des plus simples dans la machine grâce à la conception compacte

L’espace est généralement limité dans la conception des machines modernes. Dans de nombreux endroits, chaque millimètre compte et des dimensions particulièrement compactes sont importantes. Des conditions de fonctionnement idéales pour le rideau de détection SLG-2 – la solution performante pour les tâches classiques de détection et de mesure. Le SLG-2 est disponible en version mince (Slim) et plate (Flat) et peut donc être facilement intégré dans divers petits espaces d’installation, vous offrant ainsi un haut degré de flexibilité pour l’intégration dans les machines.

Petite taille : le boîtier mesure 11,8 mm x 24,1 mm avec une longueur flexible.

Aucune zone aveugle : grâce au raccordement par câble à l’arrière du boîtier, la distance entre le bord du boîtier et le premier faisceau lumineux n’est que de 4,6 mm.

Deux variantes d’installation : la sortie du faisceau est possible par le côté court (pour la variante Slim) ainsi que par le côté long (pour la variante Flat) de l’appareil.

Le SLG-2 peut être intégré dans presque toutes les applications grâce à son faible encombrement et à ses deux variantes d’alignement.

Détection d’objets étroits

Très haute précision pour la détection d’objets étroits

Plusieurs caractéristiques du SLG-2 compact garantissent des performances de détection particulièrement bonnes : outre un espacement minimal entre les faisceaux de seulement 10 mm, la fonction de faisceau croisé avec jusqu’à 9 faisceaux lumineux augmente davantage la résolution. Le SLG-2 est donc adapté à la détection et à la mesure précises et économiques d’objets particulièrement plats tels que les panneaux de métal et de bois.

Espacement minimal des faisceaux de 10 mm dans un boîtier très compact.

Détection précise des objets grâce à la fonction de faisceau croisé, avec jusqu’à 9 faisceaux lumineux.

Temps de réponse rapides grâce à un ASIC optimisé pour les rideaux de détection.

Un faible espacement entre les faisceaux et la fonction de faisceau croisé assurent une excellente résolution : elle permet de détecter des objets particulièrement fins de manière aussi fiable que lorsque plusieurs objets étroits traversent le rideau de détection en même temps.

Traitement inclus

Fonctions d’évaluation et de classification simples au sein du SLG-2 via SOPAS ET.

Les données de mesure peuvent être utilisées de manière extensive avec le SLG-2 grâce aux Smart Tasks et à l’interface IO-Link. À l’aide de fonctions de zone et de logique, des tâches d’application simples peuvent déjà être exécutées dans l’appareil. Le capteur intelligent fournit de précieuses informations de diagnostic sur son état. Par exemple, le rideau de détection signale lorsque la contamination a un effet trop important sur ses performances. Ces données constituent la base de la maintenance conditionnelle et de la haute disponibilité.

Utilisation facile grâce à une navigation simple dans les menus et un affichage clair.
Des fonctions simples de mesure, de zone et de logique permettent de résoudre les tâches dans le rideau de détection.

Le SLG-2 effectue en interne des tâches simples de mesure et de classification et, selon l’application, rend superflu le matériel additionnel en aval. Un large éventail d’informations de diagnostic permet de réduire les temps d’arrêt de l’installation et d’augmenter considérablement l’efficacité économique.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Interface de communicationIO-Link
    Portée de travail1,5 m ... 6 m
    Distance de commutation, faisceau parallèle (recommandé)70 mm ... 6.000 mm
    Entraxe des faisceaux

    10 mm

    25 mm

    50 mm

    Sortie de lumière optique

    Slim

    Flat

    Hauteur de détection100 mm ... 2.400 mm
    Mode de raccordement

    Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles

    Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles

    Longueur du câble150 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements