Aperçu
Préparation des commandes intelligente et facile
Dans les secteurs automobile et logistique, la préparation de commandes et de pièces à l'aide de capteurs est aujourd'hui la norme. La préparation de commandes avec le rideau d'automatisme PLG offre des avantages significatifs par rapport aux techniques manuelles classiques. Le PLG se trouve sur chaque compartiment et possède une LED d'état pour l'affichage de la position de prélèvement. La version de PLG avec bande réfléchissante unilatérale permet de gagner de la place dans les conteneurs et réduit les dommages ainsi que les coûts de montage.
En bref
- LED d'état visible à 360°
- Portée possible jusqu'à 2 m
- Hauteurs de détection flexibles de 120 à 420 mm
- Insensibilité aux lumières parasites et aux réflexions
- LED d'état commutable : allumée en permanence ou clignotante
- Confirme visuellement l'accès correct