Rideaux d'automatisation commutables

Les rideaux d'automatisme à commutation de SICK intègrent de nombreuses technologies et s'utilisent dans diverses applications : détection et comptage des objets irréguliers, contrôle de présence et de dépassement, dans des situations de montage et des conditions ambiantes variées. Entraxes des faisceaux faibles, insensibilité élevée aux lumières parasites, portées étendues, hauteurs de détection variables ou dimensions de boîtier compactes : les rideaux d'automatisme à commutation offrent une solution adaptée à chaque application.
8 résultat(s) :
- Résolution de 2 mm
- Temps de réponse 3 ms
- Hauteur de contrôle 50 mm
- Synchronisation par câble
- PNP ou NPN avec sortie Q ou Q inversée
- 1 x test, 1 x entrée d'apprentissage
- Connecteur M12, 8 pôles
- Temps de réponse de 0,6 ms
- Huit LED émettrices visibles
- Jusqu'à huit sorties de commutation PNP et une sortie d'alarme
- Réglage de la sensibilité à l'aide du potentiomètre
- Filtre polarisant pour les surfaces réfléchissantes
- Nombre de faisceaux jusqu'à 128
- Différentes résolutions de faisceau de 10 mm, 30 mm et 60 mm
- Grande réserve de fonctionnement jusqu’à une portée de 12 m
- Potentiomètre pour le réglage de la sensibilité
- Insensibilité aux lumières parasites jusqu'à 150.000 lx
- Boîtier en aluminium robuste
- PNP/NPN, sortie à relais et une entrée test
- Synchronisation optique
- Longueurs surveillées variables entre 120 et 1.400 mm (par extensions de 160 mm)
- Portée de travail 7 m
- Temps de réponse 18 ms
- Résolution de 45 mm à 25 mm
- Préparation des commandes avec LED de tâche claires côtés émetteur et récepteur
- Classe de protection IP 65
- Immunité aux lumières parasites jusqu’à 150 000 lx
- Principe de fonctionnement dynamique ou statique, commutable
- Boîtier en forme de fourche et de cadre, réglage aisé
- Sensibilité réglable
- Verrouillage paramétrable des touches
- Boîtier métallique robuste
- Temporisation réglable
- Commutable entre Q et Q inversé
- Temps de réponse très court
- Câblage ultra simple pour jusqu’à 60 capteurs
- Cadence séquentielle qui empêche l’interférence mutuelle
- Disposition libre de différentes technologies de détection
- Capteurs disponibles dans différentes longueurs de câble
- Évaluation des données de capteur dans le système ou transmission directe des données brutes
- Stabilité du processus grâce à la fonction de diagnostic
- Portée jusqu'à 2,8 m
- Résolution de 6 à 18 mm
- Un seul appareil : émetteur et récepteur intégrés
- Utilisation intuitive avec un seul bouton
- Alignement automatique
- Synchronisation de 2 systèmes
- Processus d’apprentissage facile
- LED d'état visible à 360°
- Portée possible jusqu'à 2 m
- Hauteurs de détection flexibles de 120 à 420 mm
- Insensibilité aux lumières parasites et aux réflexions
- LED d'état commutable : allumée en permanence ou clignotante
- Confirme visuellement l'accès correct