Aperçu
Identification intelligente avec RFID
Le RFH6xx est un appareil d’écriture/lecture RFID compatible ISO/CEI 15693 pour des portées jusqu’à 240 mm. Grâce à sa forme compacte et à son antenne intégrée, le RFH6xx complète les installations existantes de manière flexible et à moindres coûts. La compatibilité avec les bus de terrain courants par le raccordement universel facilite l'intégration dans la plupart des applications. Le traitement intégré des signaux et des données permet d'atteindre des vitesses très élevées au cours du processus d'identification. L'utilisation directe de signaux de déclenchement et la commande des sorties selon la situation permettent l'exploitation autonome et décentralisée de l'unité. Les formats de sortie des données paramétrables permettent l'intégration dans les infrastructures informatiques existantes. Le RFH6xx est conforme aux exigences radio des normes CE et FCC et peut donc s'utiliser dans le monde entier. L'interface utilisateur SOPAS intuitive facilite l'accès aux autres fonctions (clonage, diagnostic, Heartbeat, langage de script, sortie des données temporisée, etc.).
En bref
- Appareil de lecture/écriture RFID 13,56 MHz pour une distance de lecture jusqu'à 240 mm
- La communication par transpondeur est conforme à ISO 15693
- Design industriel compact avec antenne intégrée
- Des protocoles liés permettent un accès à la technologie de bus de terrain standard
- Le puissant processeur réalise lui-même les tâches de commande
- Commande de déclenchement flexible
- Prend en charge le clonage de paramètres à l'aide d'une carte mémoire MicroSD
- Fonction de diagnostic intégrée