Accessoires
Modules et passerelles

Ranger E/D Power and I/O terminal
6033171
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresModules de raccordement
      DescriptionTerminal de connexion Ranger E/D, connecteur mâle à vis pour une connexion codeur et E/S rapide, Sub-D pour connexion caméra et connecteur mâle pour alimentation électrique 24 V
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440320
      ECl@ss 10.027440320
      ECl@ss 11.027440320
      ECl@ss 12.027440320
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      ETIM 8.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032