Contact
Feedback

Integration Solutions
FieldEcho®

Outils à base de logiciel pour une meilleure accessibilité et transparence des données IO-Link

Vos avantages

  • Configure et surveille tous les appareils IO-Link d'une installation et met à disposition une interface d’utilisateur graphique moderne et basée sur le web
  • Disponible sur l’ensemble du cycle de vie - de la mise en service et de l’exploitation jusqu’au remplacement de l’appareil et la maintenance
  • Un système entièrement configuré en quelques clics
  • Détection automatique d’appareils IO-Link reliés
  • Plus besoin d'une longue recherche d’IODDS - les IODDs sont automatiquement téléchargés
  • Un seul appel FB nécessaire dans le programme de l’automate programmable industriel
  • Connexion aisée de FieldEcho via le serveur OPC-UA de l’automate programmable industriel
  • Accès aux données des appareils IO-Link depuis la visualisation du système ou depuis le navigateur web

Aperçu

Outils à base de logiciel pour une meilleure accessibilité et transparence des données IO-Link

FieldEcho® permet la configuration et la surveillance de tous les appareils IO-Link d’une installation sur l’ensemble du cycle de vie - et ce indépendamment de l’automate programmable industriel, du bus de terrain ou du maître IO-Link utilisé. FieldEcho®communique via OPC UA avec un automate programmable industriel. Avec le bloc de fonction générique de SICK, FieldEcho® offre un accès aux données de processus et de service d’appareils IO-Link.

FieldEcho® est composé d’un serveur responsable de la communication. Celui-ci peut lire et écrire les données d’appareils IO-Link et les mettre à disposition du FieldEcho-Frontend. Grâce à l’automate programmable industriel REST, les données sont également accessibles à toutes les applications de prestataires tiers. Le frontend interprète les descriptions d’appareils IO (IODD) et offre une interface d’utilisateur graphique pour l’ensemble du système ainsi que pour chaque appareil IO-Link

En bref
  • Convient à la configuration et à la surveillance de tous les appareils IO-Link d'une installation
  • Accès aux données d’appareils IO-Link indépendamment de la plate-forme
  • Client OPC-UA pour la communication avec l’automate programmable industriel
  • Détection automatique d’appareils IO-Link
  • Interface avec IODDfinder
  • Serveur et client peuvent être répartis dans le réseau
  • Accès via navigateur ou intégré à l’interface homme-machine

Applications

Téléchargements

Vers le haut