Contact
Feedback

Integration Solutions
Entry Management Software EMS

Logiciel pour la gestion décentralisée des droits d’accès à pied et en véhicule automobile

Vos avantages

  • Contrôle d’accès rapide par la gestion décentralisée des droits d’accès
  • Installation automatique du logiciel via carte mémoire microSD
  • Synchronisation et une gestion aisées des bases de données grâce à l’interface prédéfinie avec le logiciel ECS
  • Grande flexibilité, EMS pouvant être utilisé sur toutes les variantes des familles de produits RFU62x et RFU63x

Aperçu

Logiciel pour la gestion décentralisée des droits d’accès à pied et en véhicule automobile

Le logiciel EMS (Entry and Exit Management Software) établit la communication entre un ordinateur de configuration et un appareil de lecture/écriture RFID RFU62x ou RFU63x. EMS est installé sur l’appareil de lecture/écriture RFID respectif via une carte mémoire microSD. En effectuant une comparaison des bases de données, le RFU62x/RFU63x contrôle et traite alors de manière centralisée les droits d’accès de personnes et/ou de véhicules automobiles à des points d’accès définis auparavant. La comparaison des bases de données s’effectue automatiquement via le logiciel ECS (Entry and Exit Configuration Software).

En bref
  • Installation directement sur RFU62x ou RFU63x via carte mémoire microSD avec protection anticopie
  • Gestion de 1.000 transpondeurs max.
  • Base de données décentralisée sur l’appareil de lecture/écriture RFID RFU62x ou RFU63x
  • Gestion décentralisée des droits d’accès de personnes et de véhicules automobiles

Applications

Vers le haut