Sensor Visualization

Plus de transparence grâce à la visualisation des données de capteur
Des interfaces homme-machine sont utilisées pour la visualisation des données du capteur, ce qui crée de la valeur ajoutée. Des voyants de signalisation affichent les états de la machine à travers des LED multicolores. Des afficheurs intelligents permettent de créer des interfaces utilisateur graphiques individuels pour la visualisation des données du capteur. Pour plus de transparence dans les processus de production et de logistique.
Filtrer par :
2 résultat(s) :
Solution de visualisation simple et flexible pour applications de capteurs
- Interface homme-machine programmable
- Écran multi-touch capacitif
- 2 interfaces Ethernet intégrée
- Linux OS et SICK AppEngine avec pilote et navigateur SOPASair préinstallés
- Système sans ventilateur avec écran tactile et PC dans boîtier
- Résistant grâce aux indices de protection IP66 et IP20
Visualisation intelligente des états de fonctionnement avec IO-Link
- Différents modes de fonctionnement : Signal Light, Level Meter ou Animation
- LEDs brillantes en 21 couleurs différentes
- 20 segments de couleur configurables indépendamment
- En option : module de buzzer pour l’alarme acoustique
- Commande graphique simple
- Compatible avec l’industrie 4.0 grâce à IO-Link
- Modification des paramètres pendant le fonctionnement