Sensor Integration Machine

Profiter de la créativité. La solution pour applications.
La famille de produits Sensor Integration Machine (SIM) qui fait partie de l’écosystème SICK AppSpace ouvre de nouvelles voies dans le domaine des solutions pour applications. La gamme est dimensionnée via la puissance de calcul, le nombre de connexions de capteurs et les fonctionnalités qui vont de la course du capteur IO-Link jusqu’à la Sensor Integration Machine performante. Les données des capteurs et caméras SICK peuvent ainsi être fusionnées, analysées, archivées et transmises. Les SIMs offrent ainsi des solutions adaptées à toutes les applications, également dans le contexte de l’Industrie 4.0.
Filtrer par :
3 résultat(s) :
Flexible. Intelligente. Communicative.
- Grande diversité de raccordement avec 25 interfaces pour bus de terrain basés Ethernet, caméras, éclairage, capteurs, codeurs etc.
- Interfaces Ethernet 8 gigabits pour une transmission d’images rapide
- Interfaces de bus de terrain et Ethernet avec protocoles de communication tels que OPC-UA et MQTT mettent à disposition des données prétraitées dans un « Dual Talk » parallèle (Edge-Computing) pour la commande autant que pour le Cloud-Computing et permettent ainsi la mise en réseau pour l’usine numérique.
- Synchronisation précise des signaux d’entrée et de sortie
- Commande et alimentation de l’éclairage
- Raccordements maître IO-Link
- Indice de protection IP 65
Compact. Flexible. Intelligente.
- Interfaces avec le cloud et pour les caméras, l’éclairage, les scanners LiDAR, les capteurs (IO-LInk) et les codeurs
- Jusqu’à 4 ports Ethernet
- SICK Interface & Algorithm API pour le traitement de données d’image et de capteurs
- Indices de protection IP65 ou IP20 (en fonction du type)
- Design sans ventilateur
- Utilisable de manière flexible, avec le système de commande de sécurité Flexi Soft par exemple
Performante. Flexible. Intelligente.
- Interfaces avec le Cloud et l’API, et également pour les caméras, l’éclairage, scanners LiDAR, capteurs (IO-Link) et -codeurs
- 4 ports Ethernet (≤ 2,5 Gb/s)
- SICK Interface & Algorithm API et bibliothèque de traitement d’images HALCON pour le traitement des données des capteurs et des images (selon le type)
- Indice de protection : IP65 ou IP20 (selon le type)