Data Integration Machine
DIMA500

Traitement performant et intégration des données de capteur

Vos avantages

  • Matériel performant pour des solutions avec un grand volume de données dans le cadre d’Industrie 4.0
  • Effort de maintenance réduit grâce au design robuste et sans ventilateur pour l’utilisation industrielle
  • Intégration aisée et en peu de temps à l’écosystème SICK AppSpace et à l’IntegrationSpace® de SICK
  • Opérationnel pour une utilisation avec SICK AppEngine pour des applications individuelles et innovantes
  • Effort de développement réduit grâce aux SensorApps réutilisables et une disponibilité mondiale via SICK AppPool
  • Plus de transparence et temps d’arrêt réduits à l’aide d’Analytics Solutions de SICK

Aperçu

Traitement performant et intégration des données de capteur

La Data Integration Machine DIMA500 est un ordinateur industriel sans ventilateur pour le traitement et l’intégration de données de capteurs. L’appareil qui peut être employé de manière flexible s’intègre sans problèmes à l’écosystème SICK AppSpace et à l’IntegrationSpace® de SICK. Le matériel robuste permet d’acquérir des données de capteurs, le traitement performant et l’archivage au niveau Edge ainsi que l’intégration verticale de données à des niveaux système supérieures jusqu’à la transmission sûre vers le cloud.

En bref
  • Ordinateur industriel performant avec processeurs Intel® CoreTM i7 de la dernière génération
  • Utilisation variée avec SICK AppEngine et Analytics Solutions de SICK
  • 4 interfaces GigE et possibilités de raccordement variées
  • Design robuste, sans ventilateur dans un boîtier compact
  • Mémoire extensible jusqu’à 4 To
  • Plage de températures : –20 °C à +60 °C

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Produits pris en chargeSICK Analytics Solutions, SICK AppEngine
    ProcesseurIntel® Core™ i7-6820EQ
    Mémoire de travail4 Go DDR4 2.400 MHz (jusqu’à 32Go)
    Mémoire
    Disque dur2 x disques durs 2.5” SATA
    CompactFlash1 x CFast Steckplatz
    Logement mémoire interne1 x M.2 2280
    Ethernet✔ (4)
    USB✔ (8)
    Série✔ (6)
    Système d'exploitationÀ utiliser avec Linux Ubuntu OS
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements