4DproRaccordement
Connection Device Modular

Mise en service facile des capteurs – CDM pour plus de flexibilité

Vos avantages

  • Connexion aisée du capteur aux systèmes de bus de terrain
  • Remplacement rapide du capteur à l'aide de la mémoire des paramètres CMC
  • Gains de temps grâce à l'installation rapide et la mise en réseau globale avec les périphériques
  • Dépannage simple
  • Diagnostic facile via le module d'affichage optionnel CMD400

Aperçu

Mise en service facile des capteurs – CDM pour plus de flexibilité

Fonctionnant sur un principe modulaire, le CDM permet de raccorder rapidement un lecteur de codes 1D/2D ou un interrogateur RFID de SICK à un réseau de lecteurs CAN SICK, un ordinateur hôte ou un API dans des environnements industriels.

Le CDM prend en charge les lecteurs des gammes CLV6xx, Lector®, RFH6xx, RFU6xx, IDM1xx, IDM2xx et le scrutateur laser LMS4xx. Le CDM est conforme aux exigences de l'indice de protection IP 65. Il offre des logements libres qui permettent d'installer d'autres modules en option, comme l'alimentation électrique, un module d'affichage ou de bus de terrain. Ceci permet d'utiliser et d'installer la mémoire des paramètres CMC600 (Connection Module Cloning) qui enregistre tous les paramètres de l'appareil raccordé. En cas de remplacement, le nouvel appareil est reparamétré automatiquement.

En bref
  • Solution efficace pour l'alimentation et la connexion des composants d'identification automatique de SICK
  • Logements pour modules de bus de terrain optionnels, mémoire des paramètres, module d'affichage et d'alimentation
  • Alimentation simple du lecteur
  • Connexion IP 65 d'un lecteur avec un câble standard SICK
  • Accès direct à l'interface de service du capteur
  • Schéma de connexion intégré au couvercle
  • Bornes vissées/à ressorts à accès facile et logique

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Produits pris en charge

    CLV41x

    Lector62x

    CLV61x - CLV65x

    Lecteur de codes manuel mobile

    RFH6xx

    RFU62x

    RFU63x

    Gamme Lector®

    Appareil de lecture/écriture RFID

    CLV69x

    RFU65x

    Lector65x

    CLV42x

    CLV43x

    CLV44x

    CLV45x

    CLV62x

    CLV63x

    CLV64x

    CLV65x

    ICR84x-2

    ICR85x-2

    RFH620

    LMS400

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements