Aperçu
Intégration simple des bus de terrain
Les modules de bus de terrain de la gamme de produits Connection Device Fieldbus (CDF) permettent d’intégrer aisément et rapidement les capteurs d’intégration 4Dpro dans des réseaux industriels. Pour cela, il existe différentes variantes avec diverses interfaces bus de terrain. Le module de raccordement externe peut être monté sur tous les profils courants dans le domaine industriel, les LED d’état restant alors bien visibles afin d’assurer un diagnostic efficient. L’adresse bus et le mode de fonctionnement peuvent être paramétrés directement sur le module sans logiciel de configuration, à l’aide de roues codeuses. Alors que le CDF peut être intégré dans un système de convoyage à un endroit facilement accessible, le capteur 4Dpro (par exemple le CLV615-F), raccordé par un câble unique, peut être installé à un endroit peu accessible de l’installation.
En bref
- Montage flexible sur tous les profilés courants
- Raccordement de bus de terrain flexible pour PROFIBUS DP, PROFINET et EtherCAT® (selon le type)
- Roue codeuse pour le réglage de l’adresse du bus et du mode de fonctionnement (selon le type)
- LED d’état et de diagnostic
- Connexions électriques enfichables
- Mémoire des paramètres intégrée pour le capteur raccordé
- Compact et flexible