Aperçu
Mise en service aisée des capteurs 4Dpro
Le système Connection Device Basic (CDB) éprouvé permet de raccorder un capteur 4Dpro rapidement et conformément aux normes industrielles. Par ex. pour le raccordement à un réseau de capteurs SICK-CAN, un PC hôte ou des unités API. Le capteur à raccorder mais aussi le module de raccordement répondent aux exigences de protection contre la poussière et les projections d'eau selon l'indice de protection IP 65. Par ailleurs, le CDB permet de raccorder un module de clonage des paramètres CMC600. Il s'installe dans le logement prévu et enregistre tous les paramètres du capteur 4Dpro raccordé. Ainsi, en cas de remplacement de capteur, tous les paramètres spécifiques à l'application sont copiés sur le nouveau capteur 4Dpro de même type.
En bref
- Module de raccordement pour un capteur 4Dpro
- Bornes vissées / à ressorts à accès facile et logique
- Schéma de raccordement à l'intérieur du couvercle
- Configuration par commutateur
- Raccordement IP 65 pour un capteur 4Dpro avec câble de raccordement standard
- Base pour le module de clonage de paramètres CMC600
- Connecteur de maintenance pour un accès direct à l'interface AUX