Aperçu
Pour en avoir plus
Le transmetteur de pression PET est conçu comme produit OEM pour une utilisation dans la construction d’installations et de machines. Grâce aux nombreuses plages de mesure disponibles, aux connexions de processus, aux signaux de sortie et aux raccordements électriques, le PET convient à différentes applications, dans l’hydraulique, pour les pompes et les compresseurs, etc.
Ses dimensions compactes permettent une installation même dans des espaces exigus.
Au développement du PET, l’accent a été mis sur la robustesse et une qualité de produit élevée et fiable. Le PET dispose ainsi d’une membrane en inox, soudée sur son pourtour et résistante à la corrosion et convient donc parfaitement à de nombreuses substances à mesurer différentes.
La fabrication conçue pour un grand nombre de pièces permet un rapport parfait coût-utilité, également pour les solutions individuelles.
En bref
- Plages de mesure de 0 bar...6 bar jusqu’à 0 bar ... 600 bar
- Plusieurs signaux de sortie et raccordements électriques disponibles
- Connexions de processus courantes disponibles
- Résistance élevée aux surcharges. Amortissement des pics de pression sur demande pour les connexions de processus sélectionnées.
- Membrane en inox, soudée sur son pourtour et étanche hermétiquement
- Boîtier en inox avec indice de protection jusqu’à IP 67 (avec connecteur rond M12 x 1)