Capteurs de pression
PAC50

Contrôle visiblement mieux la pression

Vos avantages

  • L’écran bicolore (vert / rouge) affiche clairement l’état du signal de sortie (à l’intérieur ou à l’extérieur de la plage de consigne)
  • Aperçu rapide des paramètres système importants grâce aux fonctions d’affichage avancées
  • Mise en service facile et rapide grâce à une commande intuitive
  • Connecteurs de pression à l’arrière et au bas et signaux de sortie configurables pour un maximum de flexibilité lors de l’installation
  • Grande fiabilité grâce à un modèle robuste (indices de protection IP65 et IP67) et une technologie éprouvée
  • Moins de modèles qui répondent à des exigences différentes et coûts de stockage réduits
  • Solution économique et pratique pour la mesure de fuite

Aperçu

Contrôle visiblement mieux la pression

Pour un meilleur contrôle de l'air comprimé : le manostat électronique PAC50 de SICK rassemble plus d'informations sur son grand écran bicolore, qui permet de savoir, même de loin, si la pression se trouve dans la plage de consigne. Trois grandes touches de fonction et la navigation par menu intuitive facilitent l'utilisation.

La particularité du PAC50 : jusqu'à deux sorties de commutation numériques et une sortie analogique en option dans un seul appareil. Les signaux de sortie s'adaptent à la commande de manière flexible. Avec l'IO-Link en option, la commande raccordée peut transmettre les paramètres de l'appareil rapidement et sans erreur en cas de changement de format et de remplacement de capteur, ce qui raccourcit considérablement les temps d'arrêt. Protégé par un boîtier étanche avec indice de protection IP 65 et IP 67, le PAC50 convient parfaitement aux environnements industriels.

En bref
  • Le grand écran affiche la pression du système, les états de commutation et le point de commutation
  • Trois grandes touches, navigation par menu intuitive
  • Plages de mesure pour la pression relative (vide et surpression)
  • Deux sorties de commutation programmables indépendamment, sortie analogique en option
  • Installation sur un rail DIN, au mur ou dans un tableau de distribution
  • Variante pour la surveillance de fuite
  • IO-Link

 

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus

Avantages

Une visibilité saisissante : le PAC50 brille dans le pneumatique

La surveillance optimale des paramètres de processus pertinents est une base essentielle pour accroître l’efficacité des processus pneumatiques tout en préservant les ressources. SICK propose à cet effet une large gamme de capteurs de pression électroniques et de pressostats.

Le pressostat électronique PAC50 est conçu pour des applications pneumatiques. Grâce à ses trois grandes touches de fonction et un grand écran, il est facile à utiliser. Les processus peuvent être visualisés très clairement sur l’écran : la couleur des chiffres change dès que les points de commutation fixés sont atteints. De cette manière, l’état de commutation respectif peut être reconnu même à distance. En outre, le PAC50 peut être utilisé de manière flexible – grâce à des plages de mesure pour la pression positive et le vide. En outre, le pressostat est fabriqué sans substances affaiblissant la peinture (sans LABS). Le PAC50 est doté d’un boîtier étanche à la poussière et à l’eau. De plus, il est bien mis en réseau grâce à l’interface IO-Link (en option). – Des avantages convaincants.

Pourquoi le PAC50 offre déjà plus davantages à première vue

Le grand écran couleur rend l’état de commutation clairement visible, même à distance.

Les trois grandes touches de fonction et la navigation intuitive dans le menu le rendent très facile à utiliser.

Le boîtier étanche à la poussière et à l’eau est idéal pour une utilisation en milieu industriel.

Avec ses plages de mesure de pression positive et de vide, le PAC50 convient à de nombreuses applications différentes : il surveille l’alimentation en air comprimé des installations, mesure la pression du système dans les commandes pneumatiques ou détermine la pression d’aspiration dans les pinces à vide.

La mesure des fuites facilitée

L’air comprimé est l’une des formes d’énergie les plus coûteuses dans l’automatisation des usines. Pour réduire les coûts, les fuites dans les systèmes d’air comprimé doivent donc être détectées le plus rapidement possible.

La variante PAC50-FGG (Leakage Tester) offre une solution économique pour détecter les fuites dans les systèmes d’air comprimé. En gros, le capteur surveille la chute de pression sur une période de temps prédéfinie. Le pressostat permet un haut degré d’automatisation : la mesure peut être lancée automatiquement par un API ou manuellement. Le PAC50-FGG utilise le signal de sortie pour commander une vanne, met le système dans un état de blocage et affiche sur l’écran la chute de pression, la période de mesure et – si le volume du système mesuré est connu – un taux de fuite en l/min. Selon le préréglage du pressostat, un signal concernant la période mesurée ou la différence de pression peut être émis par la sortie analogique. En parallèle, le capteur conserve sa fonction de simple pressostat pneumatique.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plages de mesure
    Pression relative–1 bar ... 0 bar; –1 bar ... +1 bar; 0 bar ... +6 bar; 0 bar ... +10 bar; –1 bar ... 10 bar
    Précision≤ ± 1,5 % de la plage
    Précision de réglage des sorties de commutation≤ ± 0,2 % de la plage
    Signal de sortieSorties de commutation configurables PNP, NPN ou push-pull, sortie analogique ainsi qu'IO-Link en option
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements