Aperçu
Capteur multifonction pour la mesure du niveau et de la température
Le CFP Cubic est un capteur de niveau capacitif pour la mesure continue du niveau, du niveau limite et de la mesure de température simultanée. Grâce à une technologie intelligente MCiM (Multi Capacitive intra-probe Measuring), le CFP Cubic mesure des fluides sur toute la longueur de la sonde – indépendamment du matériel du conteneur et sans autres accessoires. La surface en plastique de la sonde empêche les dépôts et assure une résistance élevée contre les fluides agressifs. Le réglage intuitif du capteur via un menu guidé permet une adaptation facile et rapide à l’application de mesure. L’intégration des données du processus à une technique d’automatisation est possible via IO-Link.
En bref
- Mesure de niveau et de température en continu et interrupteur de niveau et de température
- Mesure indépendante du matériau du bac
- Sonde de 100 mm à 1.000 mm
- Écran et guidage intuitif à travers le menu
- Aucune pièce mécanique mobile
- Indice de protection IP 67 et IO-Link 1.1
- Pas de zone morte le long de la plage de mesure