Des profils en 3D clairement identifiables
Cela fait 21 ans déjà qu’une taxe est prélevée au tunnel Liefkenshoek, et les divers systèmes pour déterminer la hauteur des véhicules a fortement évolué. «Dans les voies manuelles, la mesure de hauteur a lieu avec des lasers qui envoient un signal au récepteur de paiement lorsqu’un véhicule dépasse les 2,75 mètres », continue Dimitri Smet. « Dans les voies automatiques, on travaille avec des barrières optiques. Le problème avec ces appareils est qu’ils sont encrassés par les gaz d’échappement et il faut les nettoyer tous les quelques jours. »
Dimitri Smet: “Dans les voies free flow, on utilisait avant un système laser mais il s’est avéré peu fiable pour compter correctement les véhicules lors des périodes de zone franche. Voilà pourquoi un comptage manuel à l’aide d’images vidéo était souvent réalisé en guise de contrôle. Le système était assez complexe avec une électronique frontale, un PLC, un PLC maître et un PC, … La récupération des données de comptage était en outre obsolète.
Avec les Traffic Information Collectors, tout s’est considérablement amélioré. Chaque appareil dispose d’un PC embarqué dans lequel toutes les données sont sauvegardées. Via le réseau, on peut se loguer, sélectionner les données souhaitées et les exporter dans un fichier CSV. » Toutes les informations pertinentes sur le flux des véhicules peuvent être très facilement demandées et le logiciel peut générer des rapports. Il est aussi possible de suivre le trafic en temps réel. Les véhicules sont clairement reconnaissables en 3D grâce à leurs profils.