Lecteur de codes-barres fixe

La solution éprouvée pour votre identification de codes 1D

Les lecteurs de codes-barres fixes sont le premier choix quand il s’agit d’identifier des codes 1D à une vitesse élevée, avec des distances changeantes et dans des conditions lumineuses ou ambiantes difficiles. La technologie laser lit des codes à faible contraste et encrassés de manière économique et fiable. Un lecteur compact pour diverses applications qui s’intègre en plus aisément et de façon flexible.

En savoir plus
Lecteur de codes-barres fixe

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :
40.0 °C 50.0 °C

9 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 9

Prenez de l'avance dans la logistique
  • Taux de lecture et performance des codeurs des plus élevées grâce au codeur SMART+-
  • Interface intégrée avec le logiciel de diagnostic SICK
  • Peut être combiné avec toutes les autres solutions systèmes SICK destinées à l’identification automatique (= approche systémique modulaire)
  • Possibilité de lecture de 6 pages
  • Fonctionnement démarrage-arrêt ou suivi
Comparer maintenant
Sélectionner
Flexible et puissant du meilleur niveau
  • Technologie de reconstruction de code avancée SMART+
  • Nouveau raccordement avec mémoire de paramètres intégrée
  • CAN, Ethernet et D-Sub intégrés (en fonction du système connecteur à mémoire de clonage utilisé)
  • Profondeur de champ maximale grâce à la fonction de mise au point automatique en temps réel
  • GUI homogène et conviviale – « SOPAS ET »
  • Synchronisation par codeur intégrée sans contrôleur système supplémentaire
  • Fonction de tri et de filtrage flexible
  • Bargraphe LED intégré avec panneau de commande
Comparer maintenant
Sélectionner
Performance optique fiable pour un format ultra compact
  • Hauteur de champ de lecture élevée même à une distance de lecture de 30 mm
  • Technologie 2-KPixel-CMOS
  • Affichage d’état LED identifiable depuis presque toutes les directions
  • Adaptation aux souhaits des clients comme service en option
  • Fréquence de balayage 750 Hz
  • Fenêtre de lecture frontale ou latérale
Comparer maintenant
Sélectionner
La mise au point automatique en ligne de mire
  • Très grande profondeur de champ grâce à l'autofocus
  • Touches de fonction intégrées par ex. pour lancer la configuration automatique ou évaluer la qualité de lecture
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP intégrés. Aucune passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour le raccordement de type « Ethernet »)
  • Reconstitution de codes SMART optimisée
  • Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
  • Serveur Web intégré pour les données de diagnostic et la surveillance du réseau
  • Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
  • Bargraph à LEDs intégrés
Comparer maintenant
Sélectionner
Lecteur intelligent pour la logistique et l'automatisation
  • Touches de fonction intégrées par ex. pour lancer la configuration automatique ou évaluer la qualité de lecture
  • Bargraph à LEDs intégrés
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP intégrés. Aucune passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour le raccordement de type « Ethernet »)
  • Reconstitution de codes SMART optimisée
  • Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
  • Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
  • Fréquence de balayage élevée jusqu’à 1200 Hz
  • Fonctions de télédiagnostic et de surveillance réseau étendues disponibles via Ethernet
Comparer maintenant
Sélectionner
Un lecteur performant et polyvalent
  • CAN, Ethernet TCP / IP, PROFINET et EtherNet / IP intégrés. Pas de passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour mode de raccordement « Ethernet »)
  • Reconstitution de codes SMART620
  • Fonctions de tri et de filtrage très flexibles
  • Configuration avec SOPAS, l'outil de configuration pour tous les nouveaux produits SICK
  • Fréquence de balayage élevée jusqu'à 1.200 Hz
  • Dimensions compactes
  • Fonctions étendues de télédiagnostic et de surveillance de réseau disponibles via Ethernet
  • Indice de protection IP 65 ou IP 69K (selon le type)
Comparer maintenant
Sélectionner
Décodage fiable, intégration facile
  • Le champ de lecture et la conception robuste sont parfaits pour les applications d’intralogistique
  • Concept d'interfaces flexible : CANopen, réseau de capteurs SICK-CAN, sérielle, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT®, IO-Link
  • Réseau de capteurs SICK-CAN pour l’interconnexion de plusieurs lecteurs de codes-barres fixes ou de multiplexeurs/serveurs
  • Possibilité de raccordement pour capteurs de trigger pour appareils IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Petite, simple et fiable la gamme Mini
  • Dimensions compactes
  • Ultra léger
  • Mise en service facile
  • Identification rapide et fiable, même sur des codes partiellement ou très endommagés
  • Disponible en deux versions : RS-232 (extrémité de câble nue) et USB
  • Touche de fonction intégrée
  • Une entrée de déclenchement et deux sorties numériques pour Good read/No Read (uniquement sur la version RS-232)
  • Modèle CLV505 également disponible en version multitrames
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 8 de 9

Avantages

Les avantages de l’identification basée sur laser

Lors de la lecture de codes 1D, des lecteurs de codes-barres basés sur laser allient flexibilité, fiabilité et rentabilité en un seul appareil. Avec des angles d'ouverture jusqu’à 60 degrés et plus, la plupart des largeurs de bandes transporteuses sont couvertes de façon flexible avec un seul lecteur et les codes-barres peuvent être identifiés avec fiabilité sur les objets. La technologie laser est alors particulièrement robuste et résistante aux lumières parasites.

- Distances de lecture variables grâce à une grande profondeur de champ et un grand champ de lecture

- Qualité de lecture stable même avec des lumières parasites changeantes

- Une lecture fiable en présence de codes recouverts d'un film et des surfaces réfléchissantes

- Pas d’éclairage supplémentaire nécessaire

- Des taux de lecture élevés peuvent être réalisés dans des applications Start-Stop

- Intégration aisée et rapide

Au final, c’est toujours la lecture réussie qui compte

Peu importe les conditions qui régissent sur place - températures inférieures à zéro, fortes vibrations, mauvais éclairage, puissantes lumières parasites ou objets avec des codes difficilement lisibles - c’est l’identification fiable qui compte. Les lecteurs de codes-barres fixes réalisent alors des travaux intenses avec facilité tout en assurent la fiabilité à un niveau constamment élevé.
Pour une intégration compacte Lorsque l’espace de montage est limité, la conception compacte des lecteurs de codes-barres s’avère utile et permet l’installation aisée.
Pour de grandes plages de fonctionnement La grande profondeur de champ couvre avec fiabilité différentes tailles de code à des distances de lecture qui varient. Ainsi, un seul appareil est suffisant pour la plupart des applications. Grâce à la fonction d'autofocus, un système de capteurs en amont n’est plus nécessaire pour la commutation de la focale.
Pour des codes-barres difficilement lisibles Le spot lumineux ovale (Oval Spot) détecte sans problème des codes imprimés à faible contraste ou flous - même avec des marquages directs DPM sur des surfaces structurées.
Pour les environnements exigeants Les processus de nettoyage à des températures élevées, à haute pression ou avec des produits agressifs ne posent aucun problème grâce au boîtier en inox et IP69K. La vitre en plastique en option et les certifications Ecolab permettent également l’identification dans les domaines HACCP.
Pour des variations de température rapides Lecture fiable de codes-barres : grâce au chauffage intégré ou ajouté, cela est également possible sans problèmes dans des environnements frigorifiques jusqu’à –35 °C. Lors de variations de température de froid à chaud et inversement, des vitres frontales chauffées assurent une fiabilité maximale.
Pour les objets brillants Les code-barres sur ou en-dessous de matériaux brillants comme par exemple les films, sont lus avec fiabilité grâce au filtre polarisant. Ceci permet d'éviter un montage en biais avec un encombrement supérieur.

À l’aise dans de nombreux secteurs

Que ce soit à une vitesse élevée, avec un espace de montage limité ou des tailles de codes qui varient : les exigences sont aussi diverses que les possibilités d’utilisation. L’objectif est toujours l’identification correcte des codes 1D, indépendamment de l’application respective et de ses conditions ambiantes.
Stockage et convoyage Les lecteurs de codes-barres fixes lisent également les codes à faible contraste sur des conteneurs, des cartons ou des palettes qui ne se déplacent pas toujours à la même distance par rapport au capteur. Il est possible d’identifier même des conteneurs empilés avec la variante à miroir oscillant. A l’aide de la variante Dual Port, les lecteurs peuvent en plus être reliés entre eux sous forme d’une topologie annulaire résistante aux défaillances. Ceci garantit une grande flexibilité dans les applications de suivi et traçabilité dans les processus intralogistiques.
Emballage Dans les processus d’emballage, les lecteurs de codes-barres fixes sont utilisés pour le contrôle de la qualité des codes et la lisibilité. En cas de besoin, il est ainsi possible d’ajouter rapidement une nouvelle étiquette pour les codes-barres incorrects, ce qui empêche des rappels de produits onéreux. De plus, il est possible de comparer les codes pour une traçabilité sans confusions.
Aéroports, services de livraison express de courrier, de colis et poste La cadence constitue un facteur économique essentiel pour les processus de tri et de livraison. Les lecteurs de codes-barres basés sur laser fournissent alors des résultats parfaits même à de grandes vitesses de transport. Les lecteurs de la série CLV6 peuvent être intégrés de façon flexible séparément ou en système et adaptés aux exigences de l’application. Cela réduit les interventions manuelles au minimum et augmente la cadence du système ainsi que la rentabilité des processus.
Fabrication d'équipement pour le secteur de la santé Les échantillons des patients doivent être clairement attribuables à chaque moment et traités de façon particulièrement rapide. Ainsi, dans le système automatisé de laboratoire, on doit faire face à la pression du temps autant qu’à la tolérance d’erreur zéro. La série CLV6 est parfaitement adaptée à la détection sans erreur à grande vitesse. Grâce à la conception compacte ainsi qu’à la fenêtre d’aperçu latérale ou frontale, l’intégration est possible même dans des installations avec peu d’espace.
Industrie agroalimentaire Afin d’assurer la traçabilité tout au long de la chaîne logistique, chaque étape de processus doit être documentée avec précision. Que ce soit dans le domaine humide, sec ou frigorifique, lors de la transformation, du remplissage ou de l’emballage : les lecteurs de codes-barres fixes lisent les codes-barres de façon fiable même dans des conditions rudes et changeantes et contribuent à augmenter la transparence des processus.
Véhicules industriels L’époque de la lecture manuelle de supports de charge est révolue. Un lecteur de codes-barres fixe identifie le chargement sur des véhicules industriels tels que les chariots élévateurs à fourche ou les AGV. La conductrice ou le conducteur peut voir sur un écran si le chargement et la commande correspondent. Même avec des températures ambiantes variant fortement ou dans le domaine frigorifique jusqu’à –35 °C. Des vibrations et des changements de direction rapides ne posent aucun problème aux appareils robustes.

Produits et informations supplémentaires

L’identification parfaite ? More than a vision. Que ce soit laser, caméra ou RFID : chaque technologie d’identification a ses avantages - et parfois plus qu'une seule technologie est nécessaire. Afin de trouver une solution optimale pour l’application concernée, nous comparons les différentes technologies et proposons un explorateur d’identification pour faciliter le choix.
Démonstration du produit virtuelle avant l’achat

Donnez vie à nos produits pour l’identification grâce à notre outil Reading Field Visualization :

Sélectionnez vos paramètres d’appareils et notre outil vous indique la variante du produit qui constitue la solution optimale.

Lecture flexible avec des données complémentaires : une question de système Les solutions système sont utiles à chaque fois que la position du code varie fortement sur l’objet et qu’il s’agit donc de couvrir jusqu’à six faces pour l’identification des codes. La structure modulaire du système permet de composer des solutions adaptées sur mesure qui déterminent également des données logistiques certifiées telles que le volume et le poids en dehors de l’identification des codes classique.
L’avenir a un nouveau domicile : 4Dpro Sous la gamme de 4Dpro, SICK rassemble des solutions d’identification et de vision industrielle variées. La technique de raccordement, l’interface utilisateur et le concept d’accessoires des solutions sont uniformes. Ainsi, tous les capteurs y compris leurs accessoires sont également compatibles entre eux. Cela réduit la variété des composants et offre précisément la flexibilité nécessaire à une automatisation efficiente - avec un effort d’intégration minimisé et des frais d’entreposage moindres.
SICK LifeTime Services De la planification d’installations en passant par l’entretien à l’aide de services intelligents et une assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7 jusqu’aux travaux de modernisation et formations professionnelles : avec des prestations de services complètes, vous augmentez la sécurité des personnes tout en créant les d’une gestion durable.

Téléchargements