Compact, convivial et fiable, le détecteur de proximité capacitif CQ4 peut être utilisé dans toute une série de tâches comme la détection de wafers absorbant la lumière en production électronique ou encore la détection d’objets dans les conditionnements alimentaires, de boissons et pharmaceutiques. Comme le CQ4 peut aussi faire de la détection à travers des parois non métalliques, il est idéal pour le contrôle de remplissage des réservoirs dans les machines d’impression ou les containers et les conduites d’alimentation de caoutchouc et de granulés en plastique.
Les avantages du détecteur de proximité capacitif CQ4 :
- Une détection d’objet fiable grâce à la fréquence de commutation élevée, même lors de processus de production accélérés
- Un contrôle de sensibilité simple et rapide pour une adaptation à l’environnement
- Une fiabilité élevée grâce au boîtier robuste renforcé à la fibre de verre, testé dans des applications industrielles lourdes
- L’espace de montage exigé est minime grâce au design compact en vue d’une utilisation dans une zone confinée
- Temps d’installation court et pas d’orifices dans les parois du container ou du réservoir grâce à la mesure sans contact.
Applications typiques :
- Industrie de l’impression – machines d’impression digitales à jet d’encre : contrôle du niveau (min/max, alarme) des réservoirs d’encre, tubes, etc.
- Marchandises commerciales/secteur alimentaire et des boissons : détection de produit dans l’emballage (trays)
- Marchandises commerciales/pharmacie et cosmétique : détection des embouts en caoutchouc sur les fioles/seringues
Bekijk de mogelijkheden en werking CQ4 op Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=_vvkUQBEsmo
Pour tout renseignement technique, veuillez contacter :
Jurgen Van Stichel, Product Manager Sensors
Tél. +32 (0)2 466.55.66
E-mail: vanstichel.jurgen@sick.be