Le capteur laser W9L-3 compact VISTAL™ - La précision du laser dans un solide boîtier VISTAL™

18 mars 2014

En lançant le capteur W9L-3, SICK introduit une cellule photoélectrique très compacte qui se caractérise par une détection laser particulièrement précise dans un solide boîtier VISTAL™. Cette cellule peut être idéalement mise en oeuvre dans des environnements rudes et humides, là où des détergents chimiques sont utilisés, pour la détection des objets les plus fins, transparents ou non.


Les avantages du capteur laser W9L-3 compact VISTAL™ :

  • Le solide boîtier VISTAL™ en plastique renforcé à la fibre de verre, aussi dur que de l’acier, réduit les temps d’arrêt
  • Détection précise de petits objets et caractéristiques d’objets grâce au point laser très fin
  • Possibilités de raccordement universelles : fiches M8 et M12, câble ou câble avec fiche
  • Les plus longues plages de balayage et de détection dans sa classe, jusqu’à 60
  • Meilleure suppression de l’arrière-fond des capteurs de distance laser dans sa classe
  • Détection d’objets brillants avec les capteurs photoélectriques à rétro réflexion
  • Détection d’objets, même à travers de petites ouvertures
     

Applications typiques :

  • Détection des plus petites pièces, des détails les plus fins ou des écarts les plus infimes sur les produits
  • Détection par des ouvertures étroites
  • Contrôle d’aspérités sur les produits empilés ou de produits erronément empilés
  • Détection d’objets lors d’arrières fond difficiles
  • Détection d’objets transparents
  • Détection d’objets dans des environnements industriels rudes et des zones humides
     

Découvrez les possibilités de la technologie de précision laser de SICK sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=l_Zb0gfRW-M
 

Pour tout renseignement technique, veuillez contacter :
Jurgen Van Stichel, Product Manager Sensors
Tél. +32 (0)2 466.55.66
E-mail: vanstichel.jurgen@sick.be