Verrou mécanique pour interrupteur de sécurité
MB1

Verrou mécanique pour une protection de porte robuste et une disponibilité des machines élevée

Vos avantages

  • Solution fiable et à coûts optimisés pour le verrouillage de porte
  • Productivité augmentée grâce au design robuste et à la protection du capteur
  • Niveau de performance élevé grâce à l’exclusion des défauts, prévient la rupture de l’actionneur
  • Montage flexible : verrou utilisable pour les portes à butée gauche ou droite
  • Protection des collaborateurs contre toute inclusion accidentelle grâce à la possibilité de verrouillage avec cadenas
  • Protection contre les actionnements accidentels pour les variantes avec bouton de déblocage

Aperçu

Verrou mécanique pour une protection de porte robuste et une disponibilité des machines élevée

Le verrou mécanique MB1 complète parfaitement les interrupteurs de sécurité sans contact et les interrupteurs de sécurité à interverrouillage de SICK.

Le guidage précis de l’actionneur augmente la tolérance au décalage de porte et garantit à tout moment le bon fonctionnement de l’interrupteur de sécurité installé. Un verrou mécanique prévient en outre efficacement toute rupture de l’actionneur. L’exclusion des défauts ainsi obtenue permet un niveau de performance élevé pour l’ensemble du dispositif. Des options supplémentaires telles qu’un dispositif de verrouillage rabattable ou un déverrouillage d’urgence protègent le personnel de maintenance contre toute inclusion accidentelle.

En bref
  • Conception robuste
  • Variantes avec mécanisme de verrouillage conforme ANSI
  • Plaques cadres standardisées adaptées à de nombreux interrupteurs de sécurité SICK
  • Tolérance de montage horizontale de 27 mm
  • Compensation du décalage de porte vertical jusqu’à ± 7 mm
  • Variantes avec bouton de déblocage et déverrouillage d’urgence

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Tolérance de montage (horizontale)3 mm ... 30 mm
    Modèle
    Bouton de déblocage/mécanisme de verrouillage conforme ANSI– / ✔
    Déverrouillage d’urgence– / ✔
    Plaque de châssis avec fonction de verrouillage– / ✔
    Convient pour

    Interverrouillage de sécurité i10 Lock

    Interverrouillage de sécurité i110 Lock

    Interverrouillage de sécurité TR110 Lock

    Interrupteur de sécurité sans contact RE1

    Interrupteur de sécurité sans contact STR1

    Interverrouillage de sécurité TR10 Lock

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements