Interrupteurs de sécurité sans contact
TR4 Direct

Interrupteur de sécurité RFID pour la surveillance de porte avec protection contre les manipulations

Vos avantages

  • Protection élevée contre les manipulations grâce à un actionneur à codage individuel (selon le type)
  • Disponibilité élevée des machines grâce à de grandes tolérances par rapport au décalage de la porte et à l'affichage de zone limite
  • Fiabilité élevée, car insensible aux chocs et aux vibrations
  • Solution économique grâce à la connexion en série de 30 capteurs maximum
  • Longue durée de vie du produit, car usure moindre et peu de maintenance
  • Diagnostic rapide à l'aide des LED d'état
  • Les appareils sont faciles à nettoyer, ce qui permet de les utiliser dans les zones fortement encrassées ou dans des applications avec des prescriptions d'hygiène sévères
  • Avec Flexi Loop : connexion en série sûre, y compris diagnostic avec un câblage simple

Aperçu

Interrupteur de sécurité RFID pour la surveillance de porte avec protection contre les manipulations

L'interrupteur de sécurité RFID TR4 Direct est utilisé dans des applications exigeant une protection élevée contre les manipulations.

Le TR4 Direct possède des sorties de semi-conducteurs surveillées (OSSD) et peut ainsi être raccordé directement à un système de commande de sécurité. La validation de l'interrupteur de sécurité a lieu uniquement si un actionneur valide se trouve dans la zone de déclenchement du TR4 Direct. Deux principes d'actionnement sont disponibles : pour les variantes à code universel, un actionneur quelconque à codage universel se trouve dans la zone de déclenchement. Pour les variantes à code unique, seul l'actionneur à codage unique programmé avec le code correspondant enregistré se trouve dans la zone de déclenchement. Jusqu'à 30 interrupteurs de sécurité, tous équipés d'affichage d'état à LED, peuvent être montés en série, ce qui permet une installation électrique et une maintenance faciles et pratiques.

En bref
  • Zone de déclenchement jusqu’à 25 mm
  • Capteurs à codage universel et unique jusqu'à l'indice de protection IP 69K
  • Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
  • Deux sorties de sécurité OSSD
  • Possibilité de connexion en série sûre de 30 capteurs maximum (selon la variante)
  • Affichage d'état LED
  • Affichage de zone limite et force de maintien magnétique (en option)
  • Connecteur enfichable M12 compatible Flexi Loop (en fonction de la variante)

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe du capteurRFID
    Niveau d'intégrité de la sécuritéSIL3 (CEI 61508)
    CatégorieCatégorie 4 (EN ISO 13849)
    Niveau de performancePL e (EN ISO 13849)
    Degré de codage de l'actionneur

    Degré de codage bas (EN ISO 14119)

    Degré de codage élevé (EN ISO 14119)

    Type de sortieSorties à semi-conducteurs à autosurveillance (OSSD)
    Nombre de sorties sécurisées2
    Mode de raccordementCâble avec connecteur mâle M12, 8 pôles / câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles / câble
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements