Aperçu
Interrupteur de sécurité inductif cylindrique pour le contrôle de position
Les interrupteurs de sécurité inductifs de la gamme de produits IME2S sont utilisés pour la surveillance de position et de zone. Grâce à leur forme très compacte et des types de raccordement des plus divers, ils s’intègrent parfaitement au design de la machine. L’IME2S fonctionne sans contact et ne s’use presque pas. Pour les tâches de surveillance, les interrupteurs de sécurité n’ont pas besoin d’actionneur supplémentaire. Généralement, ils sont plutôt activés par des métaux, par exemple au niveau des machines. Par leur grande plage de réponse, les interrupteur de sécurité offrent des tolérances de montage qui simplifient le montage et le réglage. L’IME2S se raccorde à une solution de commande sûre au moyen de sorties de commutation à autosurveillance (OSSD) et permet une d’obtenir une sécurité élevée avec le niveau de performance PL d (EN ISO 13849).
En bref
- Formes : M12 à M30
- Zones de détection plus étendue°: de 4 mm à 15 mm
- Deux sorties de sécurité OSSD
- Indice de protection : IP67
- Plage de température : de –25 °C à +70 °C
- Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique
- Jusqu’au niveau de performance PL d (EN ISO 13849)
- Types de raccordement : connecteur mâle M12, câble ou câble avec connecteur mâle M12