Contact
Feedback

Interrupteurs de sécurité à interverrouillage

Interrupteur de sécurité à verrouillage - accès au bon moment

Les interrupteurs de sécurité à verrouillage verrouillent efficacement les dispositifs de protection et empêchent l’accès aux zones sécurisées par ces dispositifs. Les interrupteurs de sécurité à verrouillage garantissent les points suivants : les personnes ne peuvent pas ouvrir les dispositifs de protection tant qu’une situation dangereuse, comme des mouvements consécutifs de machines, ou des processus machine qui ne doivent pas être interrompus, n’ont pas pris fin.

Filtrer par :

8 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 8

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits TR10 Lock
Le développement fiable des technologies éprouvées - l’interrupteur de sécurité à interverrouillage avec surveillance RFID
  • PL e pour surveillance de la porte et d’électroaimant (EN ISO 13849)
  • Force de verrouillage 1690 N
  • Actionneur RFID avec niveau de codage réduit ou élevé (EN ISO 14119)
  • Indices de protection IP 67, IP 69K
  • Variantes en mode sous tension ou hors tension
  • Connexion en série sécurisée des sorties de sécurité (OSSD)
  • Quatre directions d'actionnement
  • Flexi-Loop-ready
Famille de produits TR110 Lock
Interrupteur de sécurité à interverrouillage avec surveillance transpondeur
  • PL e pour la surveillance de la porte et d’électroaimant (EN ISO 13849)
  • Force de verrouillage : jusqu’à 3.900 N
  • Actionneur avec niveau de codage élevé (EN ISO 14119)
  • Indice de protection : IP67, IP69K
  • Variantes en mode sous tension ou hors tension
  • Trois directions d’actionnement
  • Déverrouillage d’urgence en option
  • Variante avec deux touches éclairables
Famille de produits i10 Lock
Surveillance de porte sûre et économique avec force de verrouillage élevée
  • Boîtier plastique mince
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Variantes en mode sous tension ou hors tension
  • Surveillance de porte et de verrouillage
  • Indice de protection IP 67
Famille de produits i110 Lock
Surveillance de porte sûre et économique avec force de verrouillage élevée
  • Boîtier plastique mince
  • Tête d'actionnement en métal
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Variantes en mode sous tension ou hors tension
  • Surveillance de porte et de verrouillage
Famille de produits MLP1
Interrupteur de sécurité avec verrouillage magnétique pour la protection des processus
  • Force de verrouillage magnétique 500 N, résistance à la traction 25 N
  • PL e / cat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) pour la surveillance de portes
  • Tolérance par rapport au décalage ± 5 mm
  • Indice de protection IP 67
  • Montage standard ou intégré
  • Des variantes avec deux connecteurs enfichables M12 pour une mise en cascade aisée
Famille de produits i15 Lock
Surveillance de porte sûre et économique avec force de verrouillage élevée
  • Boîtier plastique compact
  • Modèles avec tête d’actionnement en métal
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • 1 entrée de câble M20 x 1,5
  • Variantes en mode sous tension ou hors tension
  • Surveillance de porte et de verrouillage
  • Indice de protection IP 67
Famille de produits i200 Lock
Surveillance de porte sûre et économique avec force de verrouillage élevée
  • Boîtier plastique compact
  • Zone d’introduction pour actionneur en inox
  • Au choix actionneur fixe, entièrement mobile ou de verrou
  • 3 entrées de câble M20 x 1,5
  • Variantes en mode sous tension ou hors tension
  • Surveillance de porte et de verrouillage
  • Affichage de verrouillage LED
Famille de produits i14 Lock
Surveillance de porte sûre et économique avec force de verrouillage élevée
  • Boîtier plastique compact
  • Entrée de câble M20 x 1,5
  • Mode hors tension
  • Contrôle de verrouillage
  • Affichage de verrouillage LED
  • Déverrouillage auxiliaire sur trois côtés

Résultat(s) 1 - 8 de 8

Vers le haut