Contact
Feedback

Interrupteur de sécurité électromécanique
i10R / Interrupteurs de position de sécurité

i10-RA213
6025085
Disponible sur le stock
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Nombre de contacts guidés NF2
      Nombre de contacts NO1
      Fréquence d'actionnement≤ 6.000 /h
      Couple d'actionnement≥ 0,14 Nm
      Directions d'approche4
      Vitesse d'approche0,1 m/min ... 15 m/min
      Angle d'ouverture positive47°
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      Valeur B10d2 x 106 commutations (sous une faible charge)
      TypeType 1 (EN ISO 14119)
      Degré de codage de l'actionneurNon codé (EN ISO 14119)
      Etat sécurisé en cas de défautL’interrupteur ne possède pas de détection de défauts interne et ne peut pas se mettre à l’état sûr en cas de défaut. La détection de défaut s’effectue via l’unité logique de sécurité raccordée.
    • Fonctions
      Connexion en série sûreNon
    • Interfaces
      Mode de raccordementEntrée de câble, 1 x M20
      Section du conducteur≤ 2,5 mm²
    • Caractéristiques électriques
      Principe de commutationÉlément de commutation à action lente
      Catégorie d'utilisationAC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
      Courant (tension) de service assigné(e)

      3 A (240 V AC)

      3 A (24 V DC)

      Tension d'isolement Ui250 V
      Impulsions de surtension tolérées Uimp2.500 V AC
      Protection contre les courts-circuitsF15
      Tension de commutation≥ 5 V DC
      Courant de commutation (tension de commutation)≥ 5 mA (5 V DC)
    • Caractéristiques mécaniques
      Poids0,11 kg
      Matériau du boîtierThermoplastique, renforcé fibres de verre
      Durée de vie mécanique10 x 106 commutations
    • Caractéristiques ambiantes
      Indice de protectionIP66 (CEI 60529)
      Température de service–25 °C ... +80 °C
      Température de stockage–25 °C ... +80 °C
    • Classifications
      ECl@ss 5.027272601
      ECl@ss 5.1.427272601
      ECl@ss 6.027272601
      ECl@ss 6.227272601
      ECl@ss 7.027272601
      ECl@ss 8.027272601
      ECl@ss 8.127272601
      ECl@ss 9.027272601
      ECl@ss 10.027272601
      ECl@ss 11.027272601
      ETIM 5.0EC001829
      ETIM 6.0EC001829
      ETIM 7.0EC001829
      UNSPSC 16.090139122205

    Dessins techniques

    i10-RA213
    Plan coté
    i10-RA213
    Plan de raccordement
Vers le haut