Navigation à l’aide de capteurs 2D-LiDAR avec calcul de position intégré

La navigation laser libre constitue la technologie de navigation la plus flexible. Le capteur 2D-LiDAR NAV350 a été conçu pour la navigation laser précise et dynamique. Avec un angle de balayage de 360° et une portée pouvant atteindre 250 m, il permet la localisation même dans les environnements éloignés. Outre les contours naturels, le NAV350 enregistre également les repères artificiels (réflecteurs) et en déduit avec précision la position absolue du véhicule.

  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Capteurs 2D-LiDAR
    NAV3xx
    • Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 250 m, 0,5 m ... 70 m sur réflecteurs
    • Angle d'ouverture: 360°
    • Indice de protection: IP65
    • Couleur: Bleu clair (RAL 5012)
    • Application intégrée: Navigation
    • Mode de raccordement: 3 x connecteur mâle/femelle M12
    • Fréquence de balayage: 8 Hz, ± 5 %
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité