Des solutions de localisation basée sur le LiDAR

Les plate-formes mobiles prennent de plus en plus d’importance dans tous les secteurs économiques. Des solutions de localisation robustes en tant que base d’une navigation sans conducteur, assurent le flux de matériau et constituent ainsi un élément fondamental d’une gestion de flotte efficace. La localisation LiDAR de SICK répond à des exigences en matière de solution de localisation performante pour des concepts de véhicules individuels. Elle solutionne une multitude d’applications, se configure aisément et sa performance est excellente.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Localisation modulaire par LiDAR sur la base des contours naturels
    • Haute répétabilité : < 10 mm
    • Vitesse de défilement jusqu’à 3 m/s
    • Taux de rotation jusqu’à 45 /s
    • Édition de la position avec jusqu’à 33 Hz
    • Interface utilisateur conviviale (navigateur Internet) et intégration ROS
    • Possibilités d’intégration pour l’odométrie du véhicule et la détection de réflecteurs

Robots mobiles :
entrer dans de nouvelles dimensions

La robotique fait son entrée - dans la production, la logistique ou le service. Des solutions de détection pour toutes les variantes de robots mobiles

En savoir plus