Détermination de position au niveau de portes d'écluse

Le codeur linéaire KH53 détecte la position de la porte d'écluse lors de la fermeture, de sorte qu'elle peut être régulée au mieux. Grâce à la technique sans contact, ce système fonctionne avec précision et sans usure, même dans des conditions extrêmes.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Pour les conditions les plus rudes : le codeur linéaire haute résistance
    • Mesure de la longueur sans contact – sans maintenance, robuste, longue durée de vie
    • Répétabilité élevée (0,3 mm / 1 mm), haute résolution du système (0,1 mm)
    • Interfaces SSI et PROFIBUS
    • Détermination de la position absolue
    • Longueurs de mesure jusqu’à 1700 m possibles
    • Utilisable dans les conditions ambiantes les plus difficiles
    • Vitesse de déplacement élevée jusqu’à 6,6 m/s
    • Tolérance de distance entre tête de lecture et élément de mesure jusqu’à 55 mm ± 20 mm possible