Annonce de bateaux sur des fleuves et des canaux

Pour une coordination optimale du sassement ou de la commande des ponts basculants automatiques, les bateaux en approche doivent être détectés à temps. Le HISIC450 se compose de deux capteurs photoélectriques d'extérieur. Il peut être installé au niveau des fleuves ou des canaux à n'importe quelle distance avant le pont basculant. Il détecte les bateaux en toute fiabilité, même par mauvais temps.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Détection des surhauteurs des véhicules
    • Boîtier en aluminium avec revêtement anticorrosion et indice de protection élevé
    • Lentilles frontales chauffées contre la buée ou le gel (en option)
    • Protection contre la neige, la pluie et la poussière
    • Matériau des accessoires (capot de protection contre les intempéries, fixation) en acier inoxydable
    • Sensibilité réglable
    • Insensible aux lumières parasites