Capture de données 3D des systèmes multilane-free-flow

Le capteur 2D-LiDAR LMS511 convient parfaitement à l’enregistrement des données de contour 3D de véhicules. Les données transmises peuvent, selon la demande, être évaluées et permettent de définir et de saisir avec flexibilité les classes de véhicules. Le LMS511 est monté simplement et économiquement sur la chaussée et a déjà fait ses preuves des milliers de fois dans le trafic routier, même dans des les pires conditions climatiques.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Précision et fiabilité au rendez-vous même sur de grandes distances
    • Capteur LiDAR 2D performant et efficace pour des mesures jusqu’à 80 m
    • Performances exceptionnelles, même dans des conditions climatiques difficiles avec la technologie multi-écho
    • Boîtier compact à indice de protection IP 67 et chauffage intégré pour les appareils d’extérieur
    • Faible puissance absorbée
    • Traitement rapide du signal
    • Plusieurs entrées et sorties
    • Synchronisation possible de plusieurs capteurs