Détection de camions présentant un risque d'incendie

Les véhicules présentant un risque d’incendie doivent être identifiés avant l’entrée dans le tunnel et évacués. Le système Vehicle Hot Spot Detector VHD associe les données 3D des capteurs 2D-LiDAR LMS511 et les données de température des caméras infrarouges. Les différents composants du véhicule (p. ex. les roues) peuvent ainsi être distingués et contrôlés par rapport à leurs propres valeurs limites de température, sans incidence sur le flux de la circulation.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Détection entièrement automatique des pièces du véhicule en surchauffe
    • Détection entièrement automatique des véhicules en surchauffe
    • Seuils d’alarme réglables pour différentes zones de véhicules
    • Visualisation 3D des véhicules
    • Possibilité d’extension, par ex. avec la détection de la plaque d’immatriculation, des panneux de produits dangereux et de surhauteur
    • Transmission de données via l’interface TCP/IP
    • Technologie LiDAR et infrarouge à tous les temps
    Précision et fiabilité au rendez-vous même sur de grandes distances
    • Capteur LiDAR 2D performant et efficace pour des mesures jusqu’à 80 m
    • Performances exceptionnelles, même dans des conditions climatiques difficiles avec la technologie multi-écho
    • Boîtier compact à indice de protection IP 67 et chauffage intégré pour les appareils d’extérieur
    • Faible puissance absorbée
    • Traitement rapide du signal
    • Plusieurs entrées et sorties
    • Synchronisation possible de plusieurs capteurs

Prevent vehicle fires on roadways: VHD Pro (Vehicle Hot Spot Detector) from SICK