Mesure de l'espace disponible pour les charges lourdes

Lors de la planification des déplacements de convois exceptionnels, il faut savoir précisément si des rétrécissements, des ponts ou des courbes peuvent bloquer le convoi. Le robuste capteur 2D-LiDAR LMS511 est monté sur un véhicule d’inspection et fournit des données de mesure précises, qui peuvent être rassemblées pour constituer une image 3D de la chaussée et de l’environnement. On détermine alors en toute fiabilité si un véhicule plus long p. ex. peut franchir sans problème une courbe serrée.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Précision et fiabilité au rendez-vous même sur de grandes distances
    • Capteur LiDAR 2D performant et efficace pour des mesures jusqu’à 80 m
    • Performances exceptionnelles, même dans des conditions climatiques difficiles avec la technologie multi-écho
    • Boîtier compact à indice de protection IP 67 et chauffage intégré pour les appareils d’extérieur
    • Faible puissance absorbée
    • Traitement rapide du signal
    • Plusieurs entrées et sorties
    • Synchronisation possible de plusieurs capteurs