Détermination des places libres dans les rangées de stationnement de camions

Pour déterminer les places encore disponibles dans une rangée de stationnements, la partie arrière du dernier poids lourd à être entré doit être mesuré efficacement. Le DT1000 est la solution idéale pour cette mission, surtout lors de longues rangées de stationnement sans portiques de signalisation.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La performance à long terme
    • Capteur de distance à longue portée avec laser infrarouge avec technologie HDDM+
    • Mesure sur objets naturels (DT1000) ou réflecteur (DL1000)
    • Boîtier imperméable à la poussière et à l’eau (IP 65 et IP 67) en alliage aluminium anticorrosif
    • Entrées et sorties numériques configurables, sortie analogique et interfaces de bus de terrain (en fonction de la variante)
    • Mesure sur des surfaces chaudes (DT1000)