Positionnement des supports pour petites charges

Pour que l'appareil de levage du transtockeur puisse saisir des conteneurs avec précision, une position d'arrêt précise pour le support pour petites charges doit être définie sur le convoyeur à rouleaux. Un détecteur à réflexion directe G10 détecte la présence du support pour petites charges et l'arrête avec précision par le biais d'un cylindre d'arrêt. Le système de montage Q-Lock innovant assure une installation rapide des détecteurs à réflexion directe et permet ainsi de réaliser un gain de temps lors du montage et de la mise en service des capteurs.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Un rapport effort / performance qui surprend
    • Distances de commutation étendues : 1.200 mm avec élimination d'arrière-plan, 15 m sur réflecteur PL80A
    • LED PinPoint avec spot lumineux clair et précis
    • Boîtier compact
    • Alimentation électrique 10 à 30 VCC ou 24 à 240 VCA / VCC avec PNP/NPN ou sortie relais
    • Boîtier de capteur robuste avec orifices de montage renforcés avec du métal
    • Montage en seulement quelques secondes grâce au système Q-Lock

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus