Mesure de la vitesse d'un convoyeur à bande

SICK a conçu un codeur incrémental à roue de mesure spécialement pour la mesure de la vitesse sans patinage du convoyeur à bande ou du système de transport à double courroie. La ligne de montage peut ainsi être commandée très simplement. Grâce à la programmation libre du nombre d'impulsions, des interfaces électriques et d'autres fonctions, le codeur incrémental DFS60 en association avec le système de roue de mesure peut être utilisé dans de nombreuses applications.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Codeur programmable haute résolution pour les applications exigeantes.
    • Impulsions par tour : jusqu’à 65.536 (16 bits)
    • Diamètre du boîtier : 60 mm
    • Axe saillant, axe creux non traversant, axe creux traversant
    • Indice de protection : IP65 / IP67
    • Interfaces de communication : TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Type de raccordement : connecteur mâle M12, connecteur mâle M23 ou câble universel
    • Programmable, profondeur de montage compacte, fonction de top zéro à distance possible
    Codeur programmable haute résolution pour les applications exigeantes.
    • Impulsions par tour : jusqu’à 65.536 (16 bits)
    • Diamètre du boîtier : 60 mm
    • Axe saillant, axe creux non traversant, axe creux traversant
    • Indice de protection : IP65 / IP67
    • Interfaces de communication : TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Type de raccordement : connecteur mâle M12, connecteur mâle M23 ou câble universel
    • Programmable, profondeur de montage compacte, fonction de top zéro à distance possible