Identification des supports de pièces

L’appareil de lecture/écriture RFID RFH620 lit les informations produit codées dans le transpondeur RFID sur le support de pièces. En combinaison avec le rideau d'automatisme PLG, les pièces nécessaires pour le processus de montage respectif sont définies et mises à disposition visuellement pour l'opérateur. Il est possible de lire et d'écrire sur le transpondeur les informations produit et les ordres à l'aide de l’appareil de lecture/écriture RFID RFH620 à une fréquence de 13,56 MHz.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Identification intelligente avec RFID
    • Appareil de lecture/écriture RFID 13,56 MHz pour une distance de lecture jusqu'à 240 mm
    • La communication par transpondeur est conforme à ISO 15693
    • Design industriel compact avec antenne intégrée
    • Des protocoles liés permettent un accès à la technologie de bus de terrain standard
    • Le puissant processeur réalise lui-même les tâches de commande
    • Commande de déclenchement flexible
    • Prend en charge le clonage de paramètres à l'aide d'une carte mémoire MicroSD
    • Fonction de diagnostic intégrée
    Préparation des commandes intelligente et facile
    • LED d'état visible à 360°
    • Portée possible jusqu'à 2 m
    • Hauteurs de détection flexibles de 120 à 420 mm
    • Insensibilité aux lumières parasites et aux réflexions
    • LED d'état commutable : allumée en permanence ou clignotante
    • Confirme visuellement l'accès correct

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus