Identification automatique des conteneurs avec la technologie RFID

Les appareils de lecture/écriture RFID compacts avec antenne intégrée et champ de lecture délimitable, veillent également à l'affectation correcte des transpondeurs RFID, même lorsque les objets se suivent de manière très rapprochée. Les appareils sont compatibles avec 4Dpro et peuvent être facilement intégrés dans des réseaux industriels grâce au concept de raccordement universel, adaptés aux bus de terrain courants. Les formats de sortie des données paramétrables permettent en outre l'intégration dans les infrastructures informatiques déjà existantes.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    UHF pour les petites distances de lecture
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Distance de lecture jusqu'à 2 m
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Caractéristique d´antenne exceptionnelle
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67