Logistique de production intelligente
La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production
SICK est depuis de longues années leader dans le domaine du développement de systèmes de guidage des opérateurs. Le rideau d'automatisme PLG guide l'opérateur au bac de prélèvement exact à travers le LED-tache vert visible 360°. Si l'opérateur saisit un bac erroné, le PLG déclenche un signal acoustique. Il est également possible d'utiliser le rideau d'automatisme fin SPL, ainsi que les capteurs 2D-LiDAR TiM5xx ou LMS1xx pour le guidage des opérateurs.
Chez les solutions de scrutateur laser, il faut respecter le brevet EP 0994761 B1.
La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production