Surveillance de la position du grappin

Pour la détection des positions du grappin, des détecteurs de proximité inductifs tels que le modèle IQ08 sont utilisés. Grâce à sa forme miniature, il peut être très facilement installé dans des applications même lorsque l'espace est restreint. L'IQ08 détecte l'ouverture et la fermeture correcte du grappin grâce à la détection des fins de course du grappin. Grâce au boîtier robuste en laiton et en plastique, l'IQ08 résiste parfaitement aux vibrations, à la poussière et à l'eau et fonctionne avec toute la sécurité de processus nécessaire. Pour les grappins pivotants, les capteurs inductifs IM Miniature détectent de manière sûre la position de pivotement (cames) du grappin. L'amplificateur à fibres optiques WLL80 montre sa force dans les modules de grappins miniaturisés. Il émet de la lumière via une fibre optique LL3 et détecte grâce à la lumière réfléchie la distance jusqu'à la surface réfléchissante et les positions des doigts du grappin.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Les conducteurs optiques SICK : tout dépend des têtes
    • Très grand choix de conducteurs optiques en fibres plastiques ou de verre
    • Conducteurs optiques résistants aux températures élevées et aux substances chimiques
    • Douilles filetées ou lisses, zones lumineuses (array), versions de déviation 90° disponibles
    • Optique focalisée
    • Principe monofaisceau ou détecteur
    • Enveloppe plastique, gaine de protection métallique ou enveloppe téflon
    La solution intelligente pour les applications de détection exigeantes
    • Temps de réponse jusqu’à 16 µs
    • Distance de commutation jusqu’à 20 m (système émetteur/récepteur) ou jusqu’à 1,4 m (système à détecteur)
    • Indice de protection : IP54
    • Écran OLED avec affichage du texte en plusieurs langues
    • Version autonome avec IO-Link
    • Fonctions de diagnostic et Smart Tasks
    • Hystérésis réglable et adaptation continue des seuils
    • Version bus disponible
  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Détecteurs de proximité inductifs
    IQY
    • Distance de commutation Sn: 0,8 mm
    • Montage dans métal: Noyable
    • Forme rectangulaire (l x H x P): 5 mm x 25 mm x 5 mm
    • Version électrique: CC 3 fils
    • Sortie de commutation: NPN
    • Fonction de commutation: Contact NO
    • Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Détecteurs de proximité inductifs
    IQY
    • Distance de commutation Sn: 0,8 mm
    • Montage dans métal: Noyable
    • Forme rectangulaire (l x H x P): 5 mm x 25 mm x 5 mm
    • Version électrique: CC 3 fils
    • Sortie de commutation: PNP
    • Fonction de commutation: Contact NF
    • Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Détecteurs de proximité inductifs
    IQY
    • Distance de commutation Sn: 0,8 mm
    • Montage dans métal: Noyable
    • Forme rectangulaire (l x H x P): 5 mm x 25 mm x 5 mm
    • Version électrique: CC 3 fils
    • Sortie de commutation: PNP
    • Fonction de commutation: Contact NO
    • Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 0,2 m
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Détecteurs de proximité inductifs
    IQY
    • Distance de commutation Sn: 0,8 mm
    • Montage dans métal: Noyable
    • Forme rectangulaire (l x H x P): 5 mm x 25 mm x 5 mm
    • Version électrique: CC 3 fils
    • Sortie de commutation: PNP
    • Fonction de commutation: Contact NO
    • Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité