Positionnement des supports de pièces

Les supports de pièces transportent les composants et les modules via les voies de transfert et les mettent en position avec précision pour l'étape de travail suivante. Un détecteur de proximité inductif IME détecte la présence des supports de pièces. Son signal de déclenchement est utilisé pour commander et déclencher le cylindre d'arrêt au niveau de la station de montage concernée.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles
    • Formes : M12 à M30
    • Portées simples : de 2 à 15 mm
    • Version électrique : CA 2 fils, CA/CC 2 fils
    • Indice de protection : IP67
    • Plage de température : de –25 °C à +75 °C
    • Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique
    La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles
    • Formes : M8 à M30
    • Distances de commutation plus étendues : de 1,5 mm à 38 mm
    • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
    • Indice de protection : IP 67
    • Plage de températures : de –25 à +75 °C
    • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus