Identification fiable des supports de pièces

Avant le chargement des composants discrets sur les cartes de circuits imprimés, il est nécessaire de s'assurer que les composants sont adaptés à la carte de circuits imprimés correspondante sur le support de pièces. Pour cela, un code 2D est situé au niveau du support de pièces que la caméra de lecture de codes Lector62x détecte en toute fiabilité. De plus, le lecteur de codes assure une disponibilité maximale de l'installation, puisque les jeux de données et de paramètres sont conservés même en cas de panne de courant, et que les données lues redeviennent immédiatement disponibles après la remise en route de l'installation. Même en cas de remplacement, il n'est pas nécessaire de reconfigurer le lecteur de codes.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Vision parfaite quelle que soient les conditions lumineuses
    • Puissant module décodeur DPM
    • Insensibilité aux lumières parasites
    • LED puissantes en rouge, bleu, infrarouge
    • Grand choix d’accessoires optiques tels que des filtres de polarisation ou des dômes
    • Assistant de réglage avec fonction d’autofocus, pointeur laser, LED d’information verte
    • Gestion des données innovantes grâce au formatage du tri, des filtres et de l’édition

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus