Distinction des pièces lors de la préhension

Pour permettre d'obtenir, en plus de la position du grappin, une indication sur la pièce saisie, des capteurs magnétiques programmables pour vérins constituent la solution idéale. Ils sont utilisés dans les vérins pneumatiques. Le capteur magnétique pour vérins MZ2Q comporte deux points de commutation réglables pouvant être programmés en un rien de temps au moyen des touches d’apprentissage. Une hystérésis réglable permet, même avec des élévations très petites, d'obtenir une détection de position sûre et permet au grappin de distinguer des pièces à traiter de différentes tailles. Il est ainsi possible de mieux évaluer l'ensemble du processus de préhension et d'optimiser nettement la stabilité du processus.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs magnétiques pour vérins avec deux points de commutation réglables pour rainure en C
    • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée
    • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
    • Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
    • LED d’affichage des deux points de commutation
    • Plage de détection jusqu’à 50 mm de course
    Capteurs magnétiques pour vérins avec deux points de commutation réglables pour rainure en T
    • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
    • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
    • Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
    • LED d’affichage des deux points de commutation
    • Plage de détection jusqu’à 50 mm de course
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus