Surveillance de la prise des pièces pendant le transport

Le capteur photoélectrique multi-tâches PowerProx Micro surveille la prise des pièces d'un robot Pick-and-place pendant le transport jusqu'à la remise sûre de la pièce usinée. Grâce à son boîtier de très petite taille, le capteur photoélectrique peut être monté de manière peu encombrante au-dessus de la bride d'outil au niveau du robot. Ainsi, lors d'un changement de grappin, il n'est pas nécessaire de remplacer aussi le capteur. Malgré sa compacité extraordinaire, le capteur détecte la présence d'une pièce usinée jusqu'à une distance de 800 mm.