Protection des points dangereux sur un poste de contrôle

Le barrage immatériel de sécurité deTec4 Core sécurise l’accès à une station de montage pour le contrôle final, étant donné que les opérateurs doivent déposer et prélever des pièces pour le processus de contrôle à cet emplacement. Grâce à sa petite taille, à un support variable et à l’absence de zones mortes, le deTec4 Core s’intègre parfaitement dans la station de montage. Lorsqu’il est associé à un relais de sécurité ou au système de commande de sécurité Flexi Soft, des fonctions de sécurité peuvent être configurées aisément. Lorsque les postes de contrôle ou les stations de montage sont conçus avec des fenêtres d’intervention de tailles différentes, le système de caméras de sécurité V300 WS Extended est la solution idéale. Le V300 est réglable d’une simple pression sur un bouton pour toutes les ouvertures d’une hauteur allant jusqu’à 1,5 m, d’une portée en diagonale jusqu’à 2,12 m et d’un rapport largeur/hauteur de 2:1.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Système de commande de sécurité programmable par logiciel
    • Système de commande de sécurité avec plateforme matérielle modulaire
    • Enregistrement de la configuration dans le connecteur système
    • Interconnexion sûre des systèmes de commande avec Flexi Line
    • Connexion en série sûre avec Flexi Loop
    • Surveillance sûre des entraînements
    • Surveillance sûre des valeurs analogiques
    • Le logiciel de configuration sans licence Flexi Soft Designer
    Une protection absolue pour un encombrement minimal
    • Type 3 (CEI 61496), SIL2 (CEI 61508), PL d (EN ISO 13849)
    • Taille de champ de protection de 0,4 m x 0,4 m à 1,5 m x 1,5 m
    • Résolution 20 mm, 24 mm et 30 mm
    • Un appareil unique intégrant un émetteur et un récepteur
    • Mise en oeuvre intuitive avec un bouton unique
    • Alignement automatique
    • Synchronisation de 2 systèmes
    • Redémarrage/réinitialisation, EDM intégrés
  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Connecteur d'extension: Sans connecteur d'extension
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité