Identification mobile des données de contrôle

Le robuste lecteur manuel IDM26x lit, sur un bon de commande, les codes 1D ou 2D qui contiennent des informations pour le contrôle du capteur. Le IDM26x transmet ensuite les données sans fil à la station de base. L'opérateur visualise sur un écran toutes les informations nécessaires à cette série. Les modules de raccordement de SICK conviennent parfaitement pour l'intégration simple et flexible dans les réseaux de bus de terrain industriels.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Identification fiable de codes 2D pour des applications industrielles haut de gamme
    • Identification de tous les codes 1D, empilés et 2D courants
    • Garantie d'une lecture de codes fiable, sécurisée et rapide
    • Boîtier robuste avec indice de protection IP 65
    • Compatible avec toutes les interfaces câblées et sans fil courantes ainsi que les bus de terrain industriels à l'aide du raccordement SICK
    • Confirmation de lecture (Good Read) par LED, beeper et vibreur
    Identification pratique et sécurisée des codes
    • Identification des codes 1D et 2D courants (incluant PDF417)
    • Lecture de codes fiable et rapide
    • Boîtier robuste et stable avec indice de protection IP65
    • Intégration dans les réseaux de bus de terrain industriels grâce à la technique de raccordement de SICK
    • Confirmation de lecture (Good Read) par LED, beeper et vibreur

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus