Identification des pièces à usiner
Grâce aux codes 2D sur le boîtier du capteur, la caméra de lecture de codes Lector62x identifie de manière fiable le type de capteur. Afin de sélectionner le programme adapté pour le contrôle d'étanchéité du capteur, les informations lues sont transmises à la commande. Le détecteur à réflexion directe WTB4-3 à élimination d'arrière-plan détecte avec fiabilité le capteur dès que l'opérateur l'a placé dans le dispositif de contrôle et émet un signal numérique de déclenchement au lecteur de codes.