Surveillance de vérins de serrage

Pour le montage des connecteurs, les supports de pièces sont positionnés dans le poste d'assemblage. Cette tâche est prise en charge par les vérins de serrage pneumatiques. Le capteur magnétique pour vérins MZ2Q détecte la position des vérins de serrage. Grâce à deux points de commutation, il suffit d'un seul capteur pour vérins pour déterminer la fin de course avant ou arrière des vérins. Le capteur convient ainsi parfaitement même pour les très petits vérins dans les espaces exigus.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs pour vérins avec deux points de commutation réglables pour rainure en C
    • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée
    • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
    • Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
    • LED d’affichage des deux points de commutation
    • Plage de détection jusqu’à 50 mm de course
    Capteurs pour vérins avec deux points de commutation réglables pour rainure en T
    • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
    • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
    • Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
    • LED d’affichage des deux points de commutation
    • Plage de détection jusqu’à 50 mm de course