Contrôle du motif d'impression

Juste après l'identification du capteur et l'impression d'un code 2D, un contrôle du motif d'impression est effectué. Pour cette tâche, la caméra de lecture de codes Lector620 OCR est la solution idéale. Il détecte le texte clair et les code 2D sur le boîtier du capteur de manière fiable. À l'aide de la fonction de comparaison Matchcode intégrée, le lecteur de codes se charge même de la comparaison du code lu avec le code théorique. Le capteur photoélectrique multi-tâches PowerProx (WTT12) détecte la présence de la pièce à usiner et sert de trigger pour le contrôle du motif d'impression.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La portée a un nouveau domicile
    • Technologie du temps de vol
    • Classe laser 1, lumière rouge et infrarouge
    • Distance de commutation : 5 cm à 4 m
    • Plus petite distance avec l’arrière-plan : 6 mm
    • Fréquences de commutation jusqu’à 1.000 Hz
    • Jusqu’à trois sorties numériques réglables ou une sortie analogique IO-Link en option : pour huit points de commutation maximum, valeur de distance et fonctionnalité Smart Sensor.

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus