Surveillance de vérins de serrage

Avec un système de circulation des supports de pièces, les supports de pièces doivent être arrêtés au niveau du poste d'assemblage, puis mis en position. Cela s'effectue par le biais d'un moyen d'indexation intervenant à la verticale. Des vérins de serrage supplémentaires sécurisent le support de pièces pour le processus d'assemblage. Les capteurs magnétiques pour vérins MZC1 détectent les courses courtes et la position des vérins de serrage avec la plus grande précision. Dans le poste de soudage par ultrasons, les détecteurs de proximité inductifs IH04 contrôlent la distance entre les sonotrodes et la pièce à usiner.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs magnétiques pour vérins avec point de commutation précis pour rainure en C
    • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée

    • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

    • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

    • LED d’état de commutation

    • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K
  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Détecteurs de proximité inductifs
    IMM
    • Forme du boîtier: Type standard
    • Distance de commutation Sn: 0,8 mm
    • Montage dans métal: Noyable
    • Version électrique: CC 3 fils
    • Sortie de commutation: NPN
    • Fonction de commutation: Contact NO
    • Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Détecteurs de proximité inductifs
    IMM
    • Forme du boîtier: Type standard
    • Distance de commutation Sn: 0,8 mm
    • Montage dans métal: Noyable
    • Version électrique: CC 3 fils
    • Sortie de commutation: PNP
    • Fonction de commutation: Contact NO
    • Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Détecteurs de proximité inductifs
    IMM
    • Forme du boîtier: Type standard
    • Distance de commutation Sn: 0,8 mm
    • Montage dans métal: Noyable
    • Version électrique: CC 3 fils
    • Sortie de commutation: NPN
    • Fonction de commutation: Contact NO
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Détecteurs de proximité inductifs
    IMM
    • Forme du boîtier: Type standard
    • Distance de commutation Sn: 0,8 mm
    • Montage dans métal: Noyable
    • Version électrique: CC 3 fils
    • Sortie de commutation: PNP
    • Fonction de commutation: Contact NO
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Détecteurs de proximité inductifs
    IMM
    • Forme du boîtier: Type standard
    • Distance de commutation Sn: 0,8 mm
    • Montage dans métal: Noyable
    • Version électrique: CC 3 fils
    • Sortie de commutation: PNP
    • Fonction de commutation: Contact NO
    • Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 85 mm
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Détecteurs de proximité inductifs
    IMM
    • Forme du boîtier: Type standard
    • Distance de commutation Sn: 0,8 mm
    • Montage dans métal: Noyable
    • Version électrique: CC 3 fils
    • Sortie de commutation: PNP
    • Fonction de commutation: Contact NO
    • Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 0,2 m
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité